Meniu Caută

Bucșe cu siguranță

În stoc

Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.

Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.

Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.

  • Materiály: polyamid 6.6 a teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Diametru total Culoare Grosime maximă panou Material complet Înălțime totală Cumpără
0,4925 RON - 0,4925 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,428 RON - 0,428 RON 25 În stoc
14.3 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
1,3696 RON - 1,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,4925 RON - 0,4925 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,6848 RON - 0,6848 RON 200 În stoc
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
0,6553 RON - 0,6553 RON 200 În stoc
19.8 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,6553 RON - 0,6553 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
1.57 mm
Poliamidă 66
6.35 mm
0,7044 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.2 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,7261 RON - 1,7261 RON 100 În stoc
54.0 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,0628 RON - 1,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Negru
3.5 mm
Poliamidă 66
10.5 mm
0,3943 RON - 0,3943 RON 500 În stoc
13.5 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
1,1535 RON - 2,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
22.2 mm
11.5 mm
Negru
3.2 mm
Nailon 6/6, stabilizat termic
11.5 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON 1900 În stoc
14.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,4293 RON - 0,4293 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
10.3 mm
0,8827 RON - 0,8827 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,3317 RON - 1,3317 RON 300 În stoc
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
2,9885 RON - 2,9885 RON 803 În stoc
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Negru
6.4 mm
Poliamidă 66
14.3 mm
1,0651 RON - 1,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.3 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON 800 În stoc
30.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
5,7817 RON - 5,7817 RON 176 În stoc
40.9 mm
Negru
3.2 mm
Poliamidă 66
11.5 mm
  • din 8
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021286

Interval de preț
0,428 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    1.57 mm
  • Diametru total
    14.3 mm
  • Înălțime totală
    6.35 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021385

Interval de preț
0,6848 RON - 0,6848 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    24.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021330

Interval de preț
0,6553 RON - 0,6553 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    19.8 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10112366

Interval de preț
1,7261 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    54.0 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021545

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10074213

Interval de preț
0,4041 RON - 0,4041 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    14.7 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021477

Interval de preț
1,3317 RON - 1,3317 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Negru

10259061

Interval de preț
2,9885 RON - 2,9885 RON

Niveluri de stoc
803 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    50.8 mm
  • Grosime maximă panou
    6.4 mm
  • Diametru total
    54.0 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    41.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021439

Interval de preț
1,8242 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    30.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021484

Interval de preț
5,7817 RON - 5,7817 RON

Niveluri de stoc
176 În stoc
Caracteristici
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Diametru total
    40.9 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66