Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Negru

Această bucșă închisă cu fixare rapidă poate fi instalată fără instrumente în panouri, cu puțin efort, pentru a oferi protecție împotriva marginilor aspre ale orificiilor panoului. Este fabricată din material stabilizat termic, clasificat UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10074206

Numărul piesei producătorului:

110492

55000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3943 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

394,30 RON

1000 x 0,3943 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.6 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Diametru total 14.7 mm
Înălțime totală 8.0 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 3.2 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne