10074251
110522
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8255 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 25.4 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 1 in |
Grosime maximă panou | 3.2 mm |
Grosime maximă panou | 0.126 in |
Diametru total | 40.9 mm |
Diametru total | 1.61 in |
Înălțime totală | 11.5 mm |
Înălțime totală | 0.453 in |
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 19.0 mm |
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.748 in |
Tip bucșă | Închis |
Culoare | Negru |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Material | PA |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Specificații | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.