Meniu Caută

Bucșe cu siguranță - Închise Negru 11.9 mm (HD)

Această bucșă izolatoare în miniatură este fabricată din nailon negru, stabilizat la căldură și oferă protecție economică pentru fire și furtunuri împotriva marginilor ascuțite în timpul aplicației. Bucșa se fixează cu ușurință în aplicație și este conformă UL 94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10362570

Numărul piesei producătorului:

22MP01020

35000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3587 RON
5000 - 9999 0,2875 RON
10000 + 0,2505 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

358,70 RON

1000 x 0,3587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 11.9 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Diametru total 13.5 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 8.7 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material Nailon
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne