Meniu Caută

Bucșe cu siguranță - Închise Negru 12.7 mm (HD)

Această bucșă izolatoare în miniatură este fabricată din nailon negru, stabilizat la căldură și oferă protecție economică pentru fire și furtunuri împotriva marginilor ascuțite în timpul aplicației. Bucșa se fixează cu ușurință în aplicație și este conformă UL 94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10362594

Numărul piesei producătorului:

22MP01030

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3587 RON
5000 - 9999 0,2875 RON
10000 + 0,2505 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

358,70 RON

1000 x 0,3587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Bucșă închisă
Culoare Negru
Caracteristici speciale Stabilizat termic
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne