Meniu Caută

Bucșe cu siguranță - Închise Alb 19.1 mm (HD)

Această bucșă izolatoare în miniatură este fabricată din nailon alb, stabilizat la căldură și oferă protecție economică pentru fire și furtunuri împotriva marginilor ascuțite în timpul aplicației. Bucșa se fixează cu ușurință în aplicație și este conformă UL 94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10362648

Numărul piesei producătorului:

22MP01060W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,586 RON
5000 - 19999 0,5274 RON
20000 + 0,4747 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

586,00 RON

1000 x 0,586 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 19.1 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Diametru total 21.0 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 15.9 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne