Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA Alb

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10362730

Numărul piesei producătorului:

22MP04375W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4093 RON
5000 - 9999 0,3285 RON
10000 + 0,2875 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

409,30 RON

1000 x 0,4093 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 13.5 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne