Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10362754

Numărul piesei producătorului:

22MP05006

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,254 RON
5000 - 19999 0,2286 RON
20000 + 0,2057 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

254,00 RON

1000 x 0,254 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 12.7 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 14.7 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 9.5 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne