Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10362778

Numărul piesei producătorului:

22MP05626

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2932 RON
5000 - 19999 0,2639 RON
20000 + 0,2375 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

293,20 RON

1000 x 0,2932 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 14.3 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 16.7 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 9.9 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material Nailon
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne