Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 19.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10362846

Numărul piesei producătorului:

22MP07506

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3374 RON
5000 - 19999 0,3037 RON
20000 + 0,2733 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

337,40 RON

1000 x 0,3374 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Bucșă închisă
Culoare Negru
Caracteristici speciale Stabilizat termic
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne