Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 19.0 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Negru

Această bucșă închisă poate fi instalată fără unelte în panouri, cu eforturi mici, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite ale orificiilor panourilor. Este realizată din material stabilizat termic, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10222119

Numărul piesei producătorului:

22MP07510

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5268 RON
5000 - 19999 0,4741 RON
20000 + 0,4267 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

526,80 RON

1000 x 0,5268 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 19.0 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 24.2 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 15.9 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne