Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10362877

Numărul piesei producătorului:

22MP08706

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,6633 RON
2500 - 9999 0,597 RON
10000 + 0,5373 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

331,65 RON

500 x 0,6633 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 22.2 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 24.2 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 9.5 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne