Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nailon Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10362969

Numărul piesei producătorului:

22MP10914

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,7856 RON
2500 - 9999 0,7071 RON
10000 + 0,6363 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

392,80 RON

500 x 0,7856 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 27.8 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 30.9 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 22.2 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material Nailon
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne