Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 38.3 mm 33.3 mm 0.8-3.2 mm Nailon Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10363027

Numărul piesei producătorului:

22MP15021

11517 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,1191 RON
1250 - 4999 1,0072 RON
5000 + 0,9064 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

279,78 RON

250 x 1,1191 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip bucșă Bucșă închisă
Culoare Negru
Caracteristici speciale Stabilizat termic
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne