Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 44.5 mm 34.9 mm 0.8-3.2 mm Nailon Negru

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Numărul piesei Essentra:

10363034

Numărul piesei producătorului:

22MP17522

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,4471 RON
1250 - 4999 1,3024 RON
5000 + 1,1722 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

361,78 RON

250 x 1,4471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 44.5 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 47.6 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 34.9 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Material Nailon
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne