Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 76.2 mm 62.7 mm 6.3 mm PA Negru

Această bucșă închisă cu fixare rapidă poate fi instalată fără instrumente în panouri, cu puțin efort, pentru a oferi protecție împotriva marginilor aspre ale orificiilor panoului. Este fabricată din material stabilizat termic, clasificat UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10363089

Numărul piesei producătorului:

22MP30039

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 7,0201 RON
500 - 1999 6,3181 RON
2000 + 5,6862 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

702,01 RON

100 x 7,0201 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 76.2 mm
Grosime maximă panou 6.4 mm
Diametru total 80.3 mm
Înălțime totală 18.3 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 62.7 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne