Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Negru

Această bucșă închisă poate fi instalată fără unelte în panouri, cu eforturi mici, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite ale orificiilor panourilor. Este realizată din material stabilizat termic, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10376843

Numărul piesei producătorului:

437037059901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,478 RON
250 - 999 1,4923 RON
1000 + 1,1253 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

123,90 RON

50 x 2,478 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 22.2 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 11.5 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 14.3 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne