Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Negru

Această bucșă închisă poate fi instalată fără unelte în panouri, cu eforturi mici, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite ale orificiilor panourilor. Este realizată din material stabilizat termic, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10259047

Numărul piesei producătorului:

465900

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 2,2471 RON
1000 + 1,8915 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 123,55 RON

500 x 2,2471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 38.1 mm
Grosime maximă panou 6.4 mm
Diametru total 10.3 mm
Înălțime totală 14.3 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 33.3 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne