Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Negru

Această bucșă deschisă poate fi instalată fără unelte în panouri, cu eforturi mici, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite ale orificiilor panourilor. Este realizată din material stabilizat termic, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10262016

Numărul piesei producătorului:

466900

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,95 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

475,00 RON

500 x 0,95 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 15.9 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 10.5 mm
Înălțime totală 10.3 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 11.5 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6, stabilizat termic
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne