Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Negru

Această bucșă deschisă poate fi instalată fără unelte în panouri, cu eforturi mici, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite ale orificiilor panourilor. Este realizată din material stabilizat termic, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10316245

Numărul piesei producătorului:

PGSB-2428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 1,0856 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

217,12 RON

200 x 1,0856 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 28.0 mm
Grosime maximă panou 3.3 mm
Diametru total 31.5 mm
Înălțime totală 11.2 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 24 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E320906
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne