Meniu Caută

Bucşe cu fixare în locaş 38.0 mm 1.125 in 0.8-3.2 mm PA Negru

Această bucșă închisă cu fixare rapidă poate fi instalată fără instrumente în panouri, cu puțin efort, pentru a oferi protecție împotriva marginilor aspre ale orificiilor panoului. Este fabricată din material clasificat UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10021477

Numărul piesei producătorului:

PGSB-38

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,2992 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 38.0 mm
Grosime maximă panou 3.2 mm
Diametru total 40.9 mm
Înălțime totală 11.5 mm
Diametru aproximativ de reținere a cablului 28.6 mm
Tip bucșă Închis
Culoare Negru
Material complet Poliamidă 6.6
Material PA
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E320906
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne