Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7732 RON - 1,7176 RON | 2250 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1289 RON - 2,5335 RON | 62 În stoc |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,0202 RON - 4,3441 RON | 20 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 0,8475 RON - 1,918 RON | 600 În stoc |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,6889 RON - 1,5602 RON | 11934 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,3115 RON - 0,7014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1894 RON - 0,428 RON | 750 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,7962 RON - 4,0937 RON | 47 În stoc |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 3,3118 RON - 7,5005 RON | 45 În stoc |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1473 RON - 0,3363 RON | 2000 În stoc |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,6006 RON - 1,3627 RON | 1250 În stoc |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5093 RON - 1,1565 RON | 3000 În stoc |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 2,2593 RON - 5,0957 RON | 796 În stoc |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2862 RON - 0,6469 RON | 2500 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,1245 RON - 0,2819 RON | 950 În stoc |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 1,4854 RON - 3,1942 RON | 400 În stoc |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,3817 RON - 0,8645 RON | 3310 În stoc |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,7353 RON - 1,6746 RON | 100 În stoc |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,2301 RON - 0,5196 RON | 3679 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,2756 RON - 2,8914 RON | 750 În stoc |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina