Meniu Caută

Inel conic 12.0 mm PVC Alb

This tapered ferrule is made of white PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 12.0 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10336403

Numărul piesei producătorului:

1251365

3010 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,8434 RON
3000 + 0,3724 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

253,02 RON

300 x 0,8434 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.0 mm
h 17.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1251365 înlocuiește:

Inel conic 12.0 mm (DIA) PVC Alb
Numărul piesei Essentra: 10552308
Numărul piesei producătorului: 497437

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne