Meniu Caută

Inel conic 6.3 mm PVC Alb

This tapered ferrule is made of white PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 6.0 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10336366

Numărul piesei producătorului:

1251355

99 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4175 RON
5000 + 0,1848 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

208,75 RON

500 x 0,4175 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 6.0 mm
h 12.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Alb
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne