Meniu Caută

Inel conic 30.0 mm 25.0 mm PVC Alb

Manșonul conic pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Alb, din PVC.
Numărul piesei Essentra:

10404096

Numărul piesei producătorului:

552006011307

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 10,6105 RON
50 - 999 5,3395 RON
1000 + 2,7245 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

106,11 RON

10 x 10,6105 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 25.0 mm
h 30.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne