Meniu Caută

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc

Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.



Cod Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d h Cumpără
5,0794 RON - 15,3476 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
39.0 mm
1,7524 RON - 3,9939 RON 1047 În stoc
28.0 mm
32.0 mm
0,1848 RON - 0,4175 RON 4100 În stoc
6.0 mm
11.0 mm
0,3039 RON - 0,6843 RON 6682 În stoc
12.0 mm
17.0 mm
3,231 RON - 7,3175 RON 875 În stoc
35.0 mm
40.0 mm
0,5859 RON - 1,3294 RON 1000 În stoc
16.0 mm
20.0 mm
0,3724 RON - 0,8434 RON 3010 În stoc
12.0 mm
17.0 mm
0,4969 RON - 1,1283 RON 4000 În stoc
14.0 mm
18.0 mm
0,7173 RON - 1,6338 RON 480 În stoc
20.0 mm
24.0 mm
0,2245 RON - 0,5069 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
0,6721 RON - 1,5221 RON 24134 În stoc
18.0 mm
22.0 mm
0,1437 RON - 0,3281 RON 4290 În stoc
5.0 mm
10.0 mm
2,2042 RON - 4,9714 RON 1100 În stoc
32.0 mm
39.0 mm
0,2792 RON - 0,6311 RON 3042 În stoc
10.0 mm
14.0 mm
0,1214 RON - 0,275 RON 100 În stoc
4.0 mm
9.0 mm
1,8694 RON - 4,02 RON 900 În stoc
30.0 mm
34.0 mm
0,8269 RON - 1,8712 RON 300 În stoc
22.0 mm
26.0 mm
1,1014 RON - 2,4717 RON 1167 În stoc
25.0 mm
30.0 mm
1,9709 RON - 4,2382 RON 60 În stoc
32.0 mm
39.0 mm
1,4492 RON - 3,1163 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
32.0 mm
  • din 5
Inel conic 28.0 mm PVC Alb

10202654

Interval de preț
3,9939 RON - 1,7524 RON

Niveluri de stoc
1047 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 6.0 mm PVC Negru

10202548

Interval de preț
0,4175 RON - 0,1848 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 12.0 mm PVC Negru

10202586

Interval de preț
0,6843 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
6682 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 35.0 mm PVC Negru

10202623

Interval de preț
7,3175 RON - 3,231 RON

Niveluri de stoc
875 În stoc
Caracteristici
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 16.0 mm PVC Negru

10203583

Interval de preț
1,3294 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 12.0 mm PVC Alb

10336403

Interval de preț
0,8434 RON - 0,3724 RON

Niveluri de stoc
3010 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3923509000
Inel conic 14.0 mm PVC Alb

10336380

Interval de preț
1,1283 RON - 0,4969 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3923509000
Inel conic 20.0 mm PVC Negru

10202531

Interval de preț
1,6338 RON - 0,7173 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 18.0 mm PVC Negru

10202616

Interval de preț
1,5221 RON - 0,6721 RON

Niveluri de stoc
24134 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 5.0 mm PVC Negru

10336458

Interval de preț
0,3281 RON - 0,1437 RON

Niveluri de stoc
4290 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 32.0 mm PVC Alb

10336427

Interval de preț
4,9714 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3923509000
Inel conic 10.0 mm PVC Negru

10202555

Interval de preț
0,6311 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
3042 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 4.0 mm PVC Negru

10202593

Interval de preț
0,275 RON - 0,1214 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 30.0 mm PVC Negru

10202630

Interval de preț
4,02 RON - 1,8694 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 22.0 mm PVC Negru

10202524

Interval de preț
1,8712 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 25.0 mm PVC Negru

10202562

Interval de preț
2,4717 RON - 1,1014 RON

Niveluri de stoc
1167 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inel conic 32.0 mm PVC Negru

10202609

Interval de preț
4,2382 RON - 1,9709 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790