Meniu Caută

Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10340851

Numărul piesei producătorului:

1349727

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 81,8338 RON
25 + 33,6251 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

81,83 RON

1 x 81,8338 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 20.0 mm
Lungime totală 150.0 mm
Lățime totală 25.4 mm
Diametru știft 13.0 mm
Material corp Oțel
Material șaibă Alamă
Material Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne