Meniu Caută

Bullet - Simple

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
20,0956 RON - 49,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
82,9548 RON - 178,3837 RON 44 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
7,8165 RON - 23,618 RON 50 În stoc
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
6,8903 RON - 20,8984 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oțel
45,9449 RON - 112,0782 RON 637 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
28,4315 RON - 68,9932 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminiu
27,5754 RON - 67,2756 RON 81 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel inoxidabil
6,9043 RON - 16,8904 RON 690 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
9,1918 RON - 27,9122 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
7,8165 RON - 23,618 RON 32 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oțel
34,4657 RON - 83,8797 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
29,2593 RON - 83,8797 RON 46 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel inoxidabil
17,5416 RON - 50,385 RON 5 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
7,3534 RON - 22,4729 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
24,895 RON - 71,7128 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
75,5551 RON - 218,2877 RON 31 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel inoxidabil
8,2796 RON - 25,1925 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
15,198 RON - 43,6575 RON 64 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
16,082 RON - 49,0967 RON 1 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
24,8108 RON - 75,7207 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
  • din 2
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10352540

Interval de preț
178,3837 RON - 82,9548 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oţel inoxidabil 304
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oțel

10340943

Interval de preț
23,618 RON - 7,8165 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10341025

Interval de preț
112,0782 RON - 45,9449 RON

Niveluri de stoc
637 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10341056

Interval de preț
67,2756 RON - 27,5754 RON

Niveluri de stoc
81 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 40.0 mm 8.0 mm Oțel

10340813

Interval de preț
16,8904 RON - 6,9043 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel

10340981

Interval de preț
23,618 RON - 7,8165 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel inoxidabil

10340905

Interval de preț
83,8797 RON - 29,2593 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10340950

Interval de preț
50,385 RON - 17,5416 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil

10341063

Interval de preț
218,2877 RON - 75,5551 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340844

Interval de preț
43,6575 RON - 15,198 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340868

Interval de preț
49,0967 RON - 16,082 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890