Meniu Caută

Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Aluminiu

Balamale sudabile din aluminiu, cu șaibă de oțel. Design simplu și extrem de versatile. Disponibile cu sau fără niplu de ungere.
Numărul piesei Essentra:

10340882

Numărul piesei producătorului:

1349730

84 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 47,8993 RON
50 + 19,6055 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

239,50 RON

5 x 47,8993 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 10.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 11.9 mm
Diametru știft 6.0 mm
Material corp Aluminiu
Material șaibă Alamă
Material Aluminiu
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne