Meniu Caută

Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

10341063

Numărul piesei producătorului:

1349749

96 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 212,9635 RON
25 - 74 87,417 RON
75 + 73,7123 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

212,96 RON

1 x 212,9635 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 120.0 mm
Lățime totală 19.6 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Material șaibă Alamă
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne