Meniu Caută

Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10352540

Numărul piesei producătorului:

1501189

48 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 174,0329 RON
50 + 80,9314 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

174,03 RON

1 x 174,0329 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 10.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 12.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Material corp Oţel inoxidabil 304
Material șaibă Alamă
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne