Meniu Caută

Burdufuri 52.0 50.0 108.0 Cauciuc

Acest burduf pentru articulații universale simple este conceput pentru a proteja și etanșa aceste îmbinări de transmisie a puterii. Funcționează ca o barieră, protejând articulația de murdărie, praf și umiditate, care ar putea cauza uzură prematură și deteriorare. Poate fi uns pentru a îmbunătăți frecarea.
Numărul piesei Essentra:

20179885

Numărul piesei producătorului:

20179885

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 101,9724 RON
10 - 19 91,7901 RON
20 - 39 86,699 RON
40 + 76,4668 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

101,97 RON

1 x 101,9724 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de burduf Articulație universală unică
Pentru a se potrivi articulației de o.d 52.0
d1 50.0
d2 92.0
l1 108.0
Material Cauciuc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne