Meniu Caută

Burdufuri 18.0 16.5 40.0 Cauciuc

Acest burduf pentru articulații universale simple este conceput pentru a proteja și etanșa aceste îmbinări de transmisie a puterii. Funcționează ca o barieră, protejând articulația de murdărie, praf și umiditate, care ar putea cauza uzură prematură și deteriorare. Poate fi uns pentru a îmbunătăți frecarea.
Numărul piesei Essentra:

20179892

Numărul piesei producătorului:

20179892

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 58,9972 RON
10 - 19 53,1075 RON
20 - 39 50,1626 RON
40 + 44,2729 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

59,00 RON

1 x 58,9972 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de burduf Articulație universală unică
Pentru a se potrivi articulației de o.d 18.0
d1 16.5
d2 32.0
l1 40.0
Material Cauciuc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne