Meniu Caută

Burdufuri 37.0 35.5 72.0 Cauciuc

Acest burduf pentru articulații universale simple este conceput pentru a proteja și etanșa aceste îmbinări de transmisie a puterii. Funcționează ca o barieră, protejând articulația de murdărie, praf și umiditate, care ar putea cauza uzură prematură și deteriorare. Poate fi uns pentru a îmbunătăți frecarea.
Numărul piesei Essentra:

20179922

Numărul piesei producătorului:

20179922

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 65,0367 RON
10 - 19 58,548 RON
20 - 39 55,3036 RON
40 + 48,765 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

65,04 RON

1 x 65,0367 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de burduf Articulație universală unică
Pentru a se potrivi articulației de o.d 37.0
d1 35.5
d2 66.0
l1 72.0
Material Cauciuc

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne