Meniu Caută

Burdufuri 25.0 24.0 70.0 PVC

Acest burduf pentru articulații universale duble este conceput pentru a proteja și etanșa aceste îmbinări de transmisie a puterii. Funcționează ca o barieră, protejând articulația de murdărie, praf și umiditate, care ar putea cauza uzură prematură și deteriorare. Poate fi uns pentru a îmbunătăți frecarea.
Numărul piesei Essentra:

20179991

Numărul piesei producătorului:

20179991

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 83,205 RON
5 - 9 74,8696 RON
10 - 19 70,7268 RON
20 + 62,391 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

83,21 RON

1 x 83,205 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip de burduf Imbinare universala dubla
Pentru a se potrivi articulației de o.d 25.0
d1 24.0
d2 44.0
l1 70.0
Material PVC

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne