Meniu Caută

Buşoane anti-vibraţie BSP 1/4" x 19 LDPE Transparent

Bușonul antivibrație din LDPE transparent se fixează strâns pe colierul tuburilor hidraulice BSP cu racord cu filet BSP. Designul zimțat al filetului previne desprinderea piesei din cauza vibrațiilor. Culoarea transparentă permite inspectarea facilă a garniturii inelare.
Numărul piesei Essentra:

10074657

Numărul piesei producătorului:

110826

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,4161 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

208,05 RON

500 x 0,4161 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 5.0 mm
H 11.0 mm
Dimensiune filet 1/4" x 19
Standard filet Filete BSP
Material LDPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne