Dopurile filetate BSP antivibrație sunt destinate reducerii vibrațiilor și zgomotului în sistemele mecanice. Forma zimțată previne slăbirea indusă de vibrații, menținând în același timp o fixare solidă pe colierul țevilor.
Material: LDPE Culoare: Transparent Cod Serie: SR6112
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Material | H | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5866 RON - 0,5866 RON | 98000 În stoc |
3/4 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,4265 RON - 0,4265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4 in - 19 BSP
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5102 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,5543 RON - 0,5543 RON | 82900 În stoc |
5/8 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,4319 RON - 1,46 RON | 96600 În stoc |
3/8 in - 19 BSP
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina