Meniu Caută

Buşoane anti-vibraţie BSP 1/2" x 14 LDPE Transparent

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Numărul piesei Essentra:

10074688

Numărul piesei producătorului:

110829

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,7735 RON
500 - 2499 0,5531 RON
2500 + 0,4978 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

88,68 RON

50 x 1,7735 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 7.3 mm
H 13.3 mm
Dimensiune filet 1/2" x 14
Standard filet Filete BSP
Material LDPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne