Meniu Caută

Buşoane anti-vibraţie BSP 3/4" x 14 LDPE Transparent

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Numărul piesei Essentra:

10074695

Numărul piesei producătorului:

110830

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5723 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

286,15 RON

500 x 0,5723 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 9.6 mm
H 15.6 mm
Dimensiune filet 3/4" x 14
Standard filet Filete BSP
Material LDPE
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne