Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat (ID) Transparent Silicon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Clear and made from Silicone.
Numărul piesei Essentra:

10240632

Numărul piesei producătorului:

35-HUP10H

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 17,7353 RON
25 - 174 7,7628 RON
175 + 7,5155 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

88,68 RON

5 x 17,7353 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material Silicon
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne