Meniu Caută

Buşoane conice cu mâner

În stoc

Dopurile conice acoperite au margini convexe care garantează o potrivire sigură. Dispune de un design push-fit care facilitează utilizarea și îndepărtarea. Folosit pentru țevi, găuri oarbe și mobilier.Concepute pentru a asigura o fixare sigură datorită marginilor convexe.Protejează împotriva contaminanților, resturilor și deteriorării.Reutilizabile datorită materialului și fără a afecta eficacitatea sigiliului. Material: Silicon Culoare: Gri, Galben, Verde închis, Verde deschis, Alb, Roșu, Negru, Roz, Mov, Albastru, Albastru închis, Transparent Cod Serie: SR5751

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 Culoare h BH H Cumpără
4,0275 RON - 9,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
19.0 mm
Gri
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
4,4486 RON - 11,5513 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
26.2 mm
Verde închis
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
2,0628 RON - 2,4698 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
12.7 mm
Roz
19.1 mm
22.2 mm
41.3 mm
0,8939 RON - 1,0833 RON 500 În stoc
9.5 mm
6.4 mm
Galben
13.8 mm
18.0 mm
31.8 mm
3,2416 RON - 8,6456 RON 1240 În stoc
23.8 mm
18.3 mm
Galben
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
3,7328 RON - 9,8193 RON 300 În stoc
27.0 mm
23.0 mm
Verde deschis
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,4378 RON - 0,4378 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
1.6 mm
Roz
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
0,7114 RON - 0,8644 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
6.4 mm
Alb
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
7,7034 RON - 18,1787 RON 80 În stoc
50.0 mm
41.3 mm
Transparent
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
5,1362 RON - 13,2832 RON 38 În stoc
36.5 mm
30.2 mm
Albastru
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
11,7986 RON - 20,4689 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
47.6 mm
Albastru închis
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
2,0067 RON - 2,4137 RON 500 În stoc
15.1 mm
10.3 mm
Mov
19.1 mm
25.4 mm
44.5 mm
0,7297 RON - 1,6746 RON 2000 În stoc
6.4 mm
3.2 mm
Negru
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,9365 RON - 2,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
11.1 mm
Verde deschis
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
3,1575 RON - 7,1856 RON 570 În stoc
19.8 mm
15.9 mm
Verde închis
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,8939 RON - 2,0468 RON 1100 În stoc
8.7 mm
4.8 mm
Roșu
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
Bușon de mascare conicizat 6.4 mm 31.8 mm Galben Silicon

10240892

Interval de preț
1,0833 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    18.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    13.8 mm
Bușon de mascare conicizat 18.3 mm 44.4 mm Galben Silicon

10240939

Interval de preț
8,6456 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
1240 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    23.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bușon de mascare conicizat 23.0 mm 44.4 mm Verde deschis Silicon

10240656

Interval de preț
9,8193 RON - 3,7328 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bușon de mascare conicizat 41.3 mm 44.4 mm Transparent Silicon

10240632

Interval de preț
18,1787 RON - 7,7034 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • d1
    41.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bușon de mascare conicizat 30.2 mm 44.4 mm Albastru Silicon

10240670

Interval de preț
13,2832 RON - 5,1362 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • d1
    30.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 44.5 mm Mov Silicon

10240854

Interval de preț
2,4137 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.1 mm
  • H
    44.5 mm
  • h
    19.1 mm
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 31.8 mm Negru Silicon

10240878

Interval de preț
1,6746 RON - 0,7297 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    6.4 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Bușon de mascare conicizat 15.9 mm 44.4 mm Verde închis Silicon

10240922

Interval de preț
7,1856 RON - 3,1575 RON

Niveluri de stoc
570 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.9 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    19.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 28.7 mm Roșu Silicon

10240885

Interval de preț
2,0468 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    8.7 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm