Meniu Caută

Bușon conic cu clapetă Silicon Verde

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Numărul piesei Essentra:

10240656

Numărul piesei producătorului:

35-HUP5H

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 9,5798 RON
100 - 599 4,1757 RON
600 + 3,6418 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

95,80 RON

10 x 9,5798 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne