Meniu Caută

Bușon conic cu clapetă Silicon Albastru

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Blue and made from Silicone.
Numărul piesei Essentra:

10240670

Numărul piesei producătorului:

35-HUP7H

119 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 12,9593 RON
50 - 299 5,6543 RON
300 + 5,0109 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

64,80 RON

5 x 12,9593 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 30.2 mm
BH 25.4 mm
D 36.5 mm
Culoare Albastru
Material Silicon
Tip Bulă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne