Meniu Caută

Bușon conic cu clapetă Silicon Galben

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Yellow and made from Silicone.
Numărul piesei Essentra:

10240892

Numărul piesei producătorului:

35-UP104H

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 5999 1,0569 RON
6000 + 0,8721 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

105,69 RON

100 x 1,0569 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne