Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat (ID) Verde Silicon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Numărul piesei Essentra:

10240915

Numărul piesei producătorului:

35-UP108H

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 1599 2,2726 RON
1600 + 1,8893 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

227,26 RON

100 x 2,2726 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 11.1 mm
BH 22.5 mm
D 15.9 mm
Culoare Verde
Material Silicon
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne