Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim conicitate | Culoare | Material | Clapetă | Diametru minim conicitate | Stil dop | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4449 RON - 0,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||
0,5777 RON - 0,5777 RON | 200 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
0.063 in
1.6 mm
|
Solid
|
||
1,25 RON - 1,5197 RON | 1500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
0.354 in
9.0 mm
|
Solid
|
||
2,2864 RON - 2,7245 RON | 606 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
0.626 in
15.9 mm
|
Solid
|
||
6,4621 RON - 7,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
1.031 in
26.2 mm
|
Solid
|
||
0,5229 RON - 0,5229 RON | 4000 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
0.02 in
0.5 mm
|
Solid
|
||
1,2965 RON - 1,2965 RON | 7200 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||
1,9988 RON - 1,9988 RON | 6850 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
0.311 in
7.9 mm
|
Solid
|
||
1,9988 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||
8,3104 RON - 9,9533 RON | 13 În stoc |
1.531 in
38.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||
12,4862 RON - 12,4862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||
18,921 RON - 18,921 RON | 9 În stoc |
2.469 in
62.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||
38,7618 RON - 38,7618 RON | 6 În stoc |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
Fără clapetă
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||
0,1697 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
||
0,2149 RON - 0,2628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.047 in
1.2 mm
|
Solid
|
||
1,0624 RON - 1,0624 RON | 1495 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||
0,7503 RON - 0,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.252 in
6.4 mm
|
Solid
|
||
1,4375 RON - 1,7387 RON | 700 În stoc |
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.406 in
10.3 mm
|
Solid
|
||
1,4101 RON - 1,6565 RON | 80 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||
1,4101 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
Fără clapetă
|
0.437 in
11.1 mm
|
Solid
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.