Meniu Caută

Am găsit 66 tipuri de produse pentru Bușoane

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Bușoane

Listă Grilă

Bușoane antivibrație - LPDE

Dopurile filetate BSP antivibrație sunt destinate reducerii vibrațiilor și zgomotului în sistemele mecanice. Forma zimțată previne slăbirea indusă de vibrații, menținând în același timp o fixare solidă pe colierul țevilor.

  • Concepute pentru a fi o soluție fiabilă și eficientă pentru reducerea și atenuarea vibrațiilor.
  • Este utilizat cu fitinguri BSP hidraulice.
  • Utilizate în industrii precum utilaje, electronice și automobile.
Material: LDPE Culoare: Transparent Cod Serie: SR6112

Capace pentru şurubri tip banjo

Capacele pentru șuruburi Banjo sunt capace de protecție cu o șaibă de reținere pentru a menține și proteja șuruburile Banjo de murdărie și deteriorări. Acestea sunt ușor de prins, chiar și atunci când purtați mănuși. Ideal pentru depozitarea și transportul ansamblurilor.

  • Capac de protecție și șaibă de fixare într-o singură unitate. Aceste capace pentru șuruburi Banjo țin totul împreună în timpul asamblării, depozitării și transportului.
  • Protejează împotriva deteriorării și pătrunderii murdăriei.
  • Ușor de manipulat, chiar și cu mănuși.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1083

Capace pentru îmbinări tip banjo

Capacele Banjo Union previn murdăria, deteriorarea și contaminarea în timpul depozitării și transportului. Rapid și ușor de montat. Poate suporta temperaturi de la -30 C până la +80 C.

  • O gamă de capace de protecție concepute pentru îmbinările de tip banjo. Acestea reprezintă un capac extern de asamblare în timpul depozitării și transportului, pentru a proteja îmbinarea împotriva pătrunderii murdăriei.
  • Modelul din PVC flexibil asigură o strângere perfectă și o montare și o demontare rapide. Modelele din HDPE asigură o strângere bună printr-o simplă împingere.
  • Sunt adecvate pentru îmbinările de tip banjo conforme cu DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1071, SRF0005

Buşoane pentru îmbinări tip banjo

Dopurile pentru racorduri banjo protejează racordurile banjo împotriva deteriorării și a reziduurilor de lichid. Acestea sunt robuste și potrivite pentru sistemele hidraulice și fluide. Poate fi furnizat cu sau fără clapetă de acoperire. Compatibil cu unitățile banjo DIN 7642 B/E.

  • Proiectate pentru a proteja împotriva deteriorării, uzurii și pătrunderii murdăriei sau umezelii.
  • Asigură o fixare sigură pe îmbinările tip banjo DIN 7642 B/ E, formând o suprafață de etanșare fiabilă pentru a preveni scurgerile.
  • Poate fi utilizat în aplicații în industria auto sau de utilaje.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1016

Bușoane obturatoare

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.

  • Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.
  • Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.
  • Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor.
Material: PVC, Nailon, TPE, EBA, TPR Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Bușoane pentru sablare

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Are fantă pentru șuruburi cu dimensiune filet M16X12.
  • Poate rezista la presiuni ridicate și este rezistent.
  • Rezistente la temperaturi cuprinse între -30 C și +50 C.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SRF0013

Capace de aerisire

Capacele de aerisire sunt utilizate pentru a proteja echipamentul împotriva contaminării cu umiditate și particule. Permite fluxul de aer în aplicații, împiedicând funcționarea defectuoasă a unui sistem din cauza schimbărilor de presiune.

  • Facilitează o viteză ridicată de curgere a aerului.
  • Protejează echipamentele prin controlul umidității și contaminării cu particule.
  • Ideale pentru aplicații expuse la presiune și solicitare din partea nivelurilor de fluide.
Material: Aluminiu Culoare: Negru Cod Serie: SRV0019, SRV0018

Buşoane carcasă

Dopurile pentru caroserie sunt concepute pentru a închide cavitățile panoului și pentru a sigila deschiderile sau găurile, protejând împotriva marginilor ascuțite. Dopurile oferă un finisaj curat. De asemenea, oferă o fixare sigură cu un design simplu de fixare prin împingere. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.

  • Acționează ca o barieră de protecție, prevenind praful, murdăria, umezeala și alți contaminanți.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industria auto, echipamente industriale și utilaje.
  • Pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.
Material: TPR, Silicon, TPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1851, SR1850

Buşoane obturatoare cu fixare rapidă

Dopurile obturatoare Snap-Fit sunt concepute pentru a sigila găurile și deschiderile neutilizate fără a fi nevoie de elemente de fixare sau adezivi. Mecanismul snap-fit asigură o conexiune sigură care previne îndepărtarea accidentală, chiar și sub presiune sau vibrații. Oferă rezistență ridicată la impact și protejează împotriva prafului, umidității și poluanților. Ușor de instalat cu o simplă apăsare sau fixare. Ideal pentru aplicații în industriile de producție, electronică și construcții.

  • Oferă o etanșare sigură și fiabilă, fără elemente de fixare suplimentare sau adezivi.
  • Oferă o rezistență mare la impact și împiedică pătrunderea prafului, umezelii și a altor poluanți din orificiu.
  • Este ușor de instalat, necesitând doar o împingere sau o înclichetare, fără a fi nevoie de unelte.
Material: LDPE Culoare: Negru, Natural Cod Serie: SR1760

Bușoane pentru șaibe de mascare

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.

  • Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.
  • Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.
  • Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică.
Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Bușoane protecție balamale - deschise

Mufa de protecție cu balama deschisă oferă protecție durabilă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Designul său cu centru deschis permite suspendarea ușoară în timpul depozitării și vopsirii. Poate rezista la temperaturi de la -30 C până la +50 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante. Profilul are un centru deschis care permite suspendarea piesei în timpul depozitării și vopsirii.
  • Furnizate într-un format deschis.
Material: PP Culoare: Gri Cod Serie: SRF0008

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Buşoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.

Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.

Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.

  • Prezintă o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
  • Prezintă nervuri care asigură o potrivire strânsă la blocarea conductelor hidraulice, fără a le forța.
  • Forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare.
Material: EVA Culoare: Galben Cod Serie: SR6111

Buşoane cu manşon

Dopurile cu colier au un design autofiletant pentru o instalare ușoară. Pereții groși le fac extrem de durabile și dificil de dislocat, asigurând o conexiune sigură.

  • Are un design autofiletant, ceea ce ușurează instalarea.
  • Protejează împotriva prafului, resturilor și altor elemente externe.
  • Ideale pentru sablare și aplicații în industria construcțiilor și auto.
Material: LDPE Culoare: Portocaliu Cod Serie: SR1160

Buşoane DKO cu ureche de tragere laterală

Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.

  • Protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și prelucrării împotriva deteriorării și contaminanților.
  • Capătul flexibil se fixează strâns în piulița pivotantă DKO, iar clapeta de tragere laterală permite îndepărtarea ușoară.
  • Utilizate în mod obișnuit pentru a satisface nevoile unor industrii precum industria auto, producție și utilaje.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1121

Buşoane obturatoare convexe

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Bușoane de etanșare cu expansiune - dimensiuni în țoli

Aceste bușoane de etanșare cu expansiune cu dimensiuni în țoli sunt menite să ofere etanșare eficientă, la presiune înaltă, a deschiderilor sau cavităților, blocând intrarea prafului, umidității, aerului și gazelor.

Bila de expandare este introdusă în manșonul bușonului. Inelele de etanșare canelate separate ale bilei bușonului sunt împinse în carcasă. Rămân fixate cu bila apăsată în filetul orificiului adâncit.

Sunt simplu de instalat, deoarece nu necesită filetare, alezare, prelucrare a canelurilor pentru garniturile inelare sau folosirea benzilor sau etanșaților. Utilizate în mod obișnuit în aplicații, inclusiv sisteme de alimentare cu fluide, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, industriale și supape.

  • Oferă etanșare eficientă, la presiune înaltă, a deschiderilor sau cavităților.
  • Blochează intrarea prafului, umidității, aerului sau gazelor.
  • Folosite în aplicații, inclusiv sisteme de alimentare cu fluide și sisteme pneumatice.
Cod Serie: SRP0192, SRP0191

Bușoane de etanșare cu expansiune - metrice

Aceste bușoane de etanșare cu expansiune de dimensiuni metrice sunt menite să ofere etanșare eficientă, la presiune înaltă, a deschiderilor sau cavităților, obstrucționând intrarea prafului, umidității, aerului și gazului.

Bila de expandare este introdusă în manșonul bușonului. Inelele de etanșare canelate separate ale bilei bușonului sunt împinse în carcasă. Rămân fixate cu bila apăsată în filetul orificiului adâncit.

Sunt simplu de instalat, deoarece nu necesită filetare, alezare, prelucrare a canelurilor pentru garniturile inelare sau folosirea benzilor sau etanșaților. Utilizate în mod obișnuit în aplicații, inclusiv sisteme de alimentare cu fluide, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, industriale și supape.

  • Oferă etanșare eficientă, la presiune înaltă, a deschiderilor sau cavităților.
  • Blochează intrarea prafului, umidității, aerului sau gazelor.
  • Folosite în aplicații, inclusiv sisteme de alimentare cu fluide și sisteme pneumatice.
Cod Serie: SRP0190

Bușoane Ezeplug

Ezeplugs sunt concepute pentru a sigila și fixa găurile filetate. Acestea sunt prevăzute cu o clapetă de tragere centrală sau laterală pentru inserare și extragere ușoară. Disponibile în mai multe dimensiuni, acestea pot proteja peste 25 dimensiuni de filet imperial sau metric împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Fila de tragere flexibilă face ca îndepărtarea să fie simplă.

  • Include o clapetă de tragere centrală sau laterală care permite introducerea și scoaterea cu ușurință din orificiile filetate.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
  • Este simplu de instalat prin designul patentat cu montare rapidă și blochează bușonul pe poziție printr-o simplă apăsare.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1055

Bușon de absorbție a fluidului

Dopurile de absorbție a fluidelor absorb fluidele în exces, ajutând la prevenirea scurgerilor și a contaminării. Acestea funcționează cu apă, ulei, combustibil și alte substanțe chimice. Acestea nu lasă reziduuri în urmă, spre deosebire de dopurile tradiționale. Potrivit pentru filete metrice și imperiale și găuri simple.

  • Absoarbe o varietate de substanțe cu rezistență chimică.
  • Mai sigur, mai simplu și mai curat decât bușoanele tradiționale, deoarece nu lasă reziduuri în filet sau orificiu.
  • Designul său unic permite instalarea și demontarea rapidă și ușoară.
Material: PP, PE; PP Culoare: Galben Cod Serie: SR1004

Capace indicatoare de nivel lichide Prismatic

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.

  • Oferă un geam veritabil de o stabilitate ridicată.
  • Rezistent la zgârieturi.
  • Garnitura adăpostită într-o canelură și, prin urmare, nu poate fi pierdută.
  • Designul canelurii împiedică extrudarea garniturii atunci când geamul de vizualizare este strâns.
Material: Aluminiu Cod Serie: SR6580

Capace nipluri de ungere

Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.

Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.

  • Au scopul de a proteja de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Potrivite pentru utilizarea cu utilaje, echipamente, vehicule sau în orice aplicație care utilizează nipluri de ungere.
Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Bușoane protecție balamale - închise

Dopul de protecție cu balama închisă oferă protecție puternică. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Poate rezista la temperaturi de la -10 C până la +110 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante.
  • Furnizate într-un format închis.
Material: PP Culoare: Gri Cod Serie: SRF0007

Bușoane protecție balamale - deschise cu nervuri

Mufa de protecție cu balama deschisă, cu un design canelat, asigură o protecție puternică. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Designul său cu centru deschis permite suspendarea ușoară în timpul depozitării și vopsirii. Poate rezista la temperaturi de la -10 C până la +110 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante. Profilul are un centru deschis care permite suspendarea piesei în timpul depozitării și vopsirii.
  • Furnizate într-un format deschis.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0016

Capace furtun cu șaibă

Capacele de spălare a furtunurilor sunt aplicate la capetele furtunurilor și tuburilor pentru a le împiedica să alunece pe fitinguri. Protejează împotriva apei, prafului, murdăriei și poluanților.

  • Previne scurgerile de apă şi murdărie.
  • Este ușor de instalat și de demontat.
  • Utilizate în aplicații de construcții, grădinărit și industria auto.
Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR5758

  • din 3