Meniu Caută

Bușoane de etanșare cu expansiune - metrice

În producție

Aceste bușoane de etanșare cu expansiune de dimensiuni metrice sunt menite să ofere etanșare eficientă, la presiune înaltă, a deschiderilor sau cavităților, obstrucționând intrarea prafului, umidității, aerului și gazului.

Bila de expandare este introdusă în manșonul bușonului. Inelele de etanșare canelate separate ale bilei bușonului sunt împinse în carcasă. Rămân fixate cu bila apăsată în filetul orificiului adâncit.

Sunt simplu de instalat, deoarece nu necesită filetare, alezare, prelucrare a canelurilor pentru garniturile inelare sau folosirea benzilor sau etanșaților. Utilizate în mod obișnuit în aplicații, inclusiv sisteme de alimentare cu fluide, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, industriale și supape.

  • Material: corp bușon: oțel călit (zincat), oțel inoxidabil sau aluminiu
  • Bilă: oțel pentru rulmenți, tratat termic sau oțel inoxidabil

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
57 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bilă d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material corp l1 d1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
5.0
7.1
4.3
Oţel inoxidabil 303
5.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0
8.7
5.3
Oţel inoxidabil 303
6.5
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
9.0
13.6
8.4
Oțel placat cu zinc
10.0
9.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
9.0
13.6
8.4
Aluminiu
10.0
9.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0
17.9
10.6
Oţel inoxidabil 303
13.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
16.0
23.4
14.7
Aluminiu
17.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
16.0
23.4
14.7
Oțel placat cu zinc
17.0
16.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
20.0
30.1
18.7
Oţel inoxidabil 303
22.0
20.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
22.0
34.0
20.7
Oţel inoxidabil 303
25.0
22.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
3.0
4.6
2.2
Oţel inoxidabil 303
3.6
3.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 316
5.0
7.1
4.3
Oţel inoxidabil 316
5.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
5.0
7.1
4.3
Aluminiu
5.5
5.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
6.0
8.7
5.3
Oţel inoxidabil 303
6.5
6.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
7.0
10.2
6.4
Oţel inoxidabil 303
7.5
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
7.0
10.2
6.4
Oțel placat cu zinc
7.5
7.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
9.0
13.6
8.4
Oţel inoxidabil 303
10.0
9.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
10.0
15.2
9.4
Oţel inoxidabil 303
11.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
12.0
17.9
10.6
Oţel inoxidabil 303
13.0
12.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
10.0
15.2
9.4
Aluminiu
11.0
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0
17.9
10.6
Oțel placat cu zinc
13.0
12.0
  • din 3