Meniu Caută

Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe

În stoc

Dopurile de fixare a dispozitivului de protecție a flanșelor fixează discurile de protecție a flanșelor la ansamblurile flanșelor țevilor. Dispune de un design cu funcție dublă care combină protecția flanșei și capacitățile de retenție.Bușoanele de fixare a protecției flanșei prind discurile de protecție completă (vândute separat) pe suprafața flanșei.

  • Inserați bușonul prin protecția de flanșă, direct în orificiile pentru șuruburi.
  • Se recomandă utilizarea a patru bușoane pentru fiecare disc de protecție completă.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRFLS

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
16 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Dimensiune orificiu bolț OD Cumpără
1,1254 RON - 2,5622 RON 720 În stoc
44.2
34.9 mm
35.8 mm
2,3997 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.1
60.3 mm
61.2 mm
0,5762 RON - 1,2796 RON 2250 În stoc
30.5
22.2 mm
22.9 mm
1,6828 RON - 3,7015 RON 198 În stoc
43.2
44.5 mm
45 mm
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8
50.8 mm
51.7 mm
4,0134 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.1
92.1 mm
93 mm
0,8588 RON - 1,9467 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.8
31.8 mm
32.4 mm
2,0628 RON - 2,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8
54 mm
54.9 mm
1,204 RON - 2,7339 RON 675 În stoc
43.9
38.1 mm
39.2 mm
0,4841 RON - 1,0978 RON 1600 În stoc
28.7
19.1 mm
19.7 mm
1,7401 RON - 3,9363 RON 178 În stoc
50.8
47.6 mm
48.4 mm
2,6803 RON - 2,6803 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.1
66.7 mm
67.6 mm
1,0005 RON - 2,2616 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1
28.6 mm
29.6 mm
0,95 RON - 2,1613 RON 148 În stoc
34.8
25.4 mm
25.9 mm
0,4903 RON - 1,0786 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.7
15.9 mm
16.3 mm
1,2531 RON - 2,8341 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.9
41.3 mm
42.3 mm
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe 35.3 mm PVC Negru

10313107

Interval de preț
2,5622 RON - 1,1254 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu bolț
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe 22.4 mm PVC Negru

10313060

Interval de preț
1,2796 RON - 0,5762 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu bolț
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe 44.5 mm PVC Negru

10313138

Interval de preț
3,7015 RON - 1,6828 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu bolț
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe 38.4 mm PVC Negru

10313114

Interval de preț
2,7339 RON - 1,204 RON

Niveluri de stoc
675 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu bolț
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe 19.1 mm PVC Negru

10313053

Interval de preț
1,0978 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu bolț
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe 47.6 mm PVC Negru

10313145

Interval de preț
3,9363 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
178 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu bolț
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
Buşoane de fixare a protecţiilor pentru flanşe 25.7 mm PVC Negru

10313077

Interval de preț
2,1613 RON - 0,95 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu bolț
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC