Meniu Caută

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei T OD Cumpără
604,6238 RON - 1 522,0017 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1022.0 mm
2,568 RON - 7,1856 RON 300 În stoc
1.5 mm
45.0 mm
6,1044 RON - 16,461 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
88.0 mm
3,4241 RON - 9,5617 RON 1150 În stoc
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
17,4013 RON - 47,8086 RON 20 În stoc
ANSI 4"
1.5 mm
70,5453 RON - 178,7811 RON 25 În stoc
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
3,0171 RON - 7,572 RON 624 În stoc
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
25,6388 RON - 36,2142 RON 30 În stoc
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
45,9591 RON - 126,3921 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
16,6715 RON - 40,6516 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
158.0 mm
4,8133 RON - 11,7803 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
78.0 mm
25,1898 RON - 61,2637 RON 13 În stoc
1.5 mm
212.0 mm
3,2416 RON - 8,7601 RON 135 În stoc
1.5 mm
58.0 mm
8,041 RON - 20,1826 RON 12 În stoc
1.5 mm
102.0 mm
28,1789 RON - 68,7069 RON 21 În stoc
1.5 mm
188.0 mm
2,5821 RON - 6,7847 RON 63 În stoc
1.5 mm
40.0 mm
120,6441 RON - 327,3599 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
13,6543 RON - 36,7868 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
138.0 mm
38,5775 RON - 94,6152 RON 19 În stoc
1.5 mm
26.8 mm
6,1325 RON - 13,3692 RON 85 În stoc
1.5 mm
90.0 mm
  • din 5
Disc adeziv DIN 15 1.5 mm Cauciuc Negru

10266496

Interval de preț
7,1856 RON - 2,568 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266656

Interval de preț
9,5617 RON - 3,4241 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Disc adeziv ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266694

Interval de preț
47,8086 RON - 17,4013 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 4"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266731

Interval de preț
178,7811 RON - 70,5453 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 10"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Disc adeziv ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266649

Interval de preț
7,572 RON - 3,0171 RON

Niveluri de stoc
624 În stoc
Caracteristici
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 3/4"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Disc adeziv ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266687

Interval de preț
36,2142 RON - 25,6388 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 3"
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Disc adeziv DIN 150 1.5 mm Cauciuc Negru

10266595

Interval de preț
61,2637 RON - 25,1898 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 20 1.5 mm Cauciuc Negru

10266502

Interval de preț
8,7601 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 50 1.5 mm Cauciuc Negru

10266540

Interval de preț
20,1826 RON - 8,041 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Disc adeziv DIN 125 1.5 mm Cauciuc Negru

10266588

Interval de preț
68,7069 RON - 28,1789 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Disc adeziv DIN 10 1.5 mm Cauciuc Negru

10266489

Interval de preț
6,7847 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Disc adeziv DIN 200 1.5 mm Cauciuc Negru

10266601

Interval de preț
94,6152 RON - 38,5775 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecție flanșă 90.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10242629

Interval de preț
13,3692 RON - 6,1325 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000